CPI-ED10-100-100-06
CPI-ED10-100-100-06
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
Longueur (in)
6.28
Combinaison de tubes (in)
1.00 / 1.00
Diametre tube (in)
1.00
Poids (lb)
0.81
Poids (kg)
0.37
Diametre tube (mm)
25.4
Combinaison de tubes (mm)
25.4 / 25.4
Longueur (mm)
159.4
terminaison
Argenté
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Matériel
Aluminum
Taille tube
1.00 po / 1.00 po
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Bras pivotant
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top