CPI-ES10-075-04
CPI-ES10-075-04
Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
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
1.00
Longueur (in)
4.0
Embout (in)
0.75
Poids (lb)
0.44
Poids (kg)
0.2
Diametre tube (mm)
25.4
Embout (mm)
19.0
Longueur (mm)
101.6
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Prolongateur unilatéral
terminaison
Argenté
Embout
19
Matériel
Aluminum
Taille tube
1.00 po
PublishedDate
1721136606000
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top