Préhenseurs
Destaco’s CPI-ES10-075 Series of single end extensions for apple core are designed for 1.00” rod extensions and 0.75” apple cores.

CPI-ES10-075-06

Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Diametre tube (in) 1.00
Longueur (in) 6
Poids (lb) 0.58
Embout (in) 0.75
Diametre tube (mm) 25.4
Longueur (mm) 152.4
Poids (kg) 0.26
Embout (mm) 19
DistributorGroup End Effectors
terminaison Argenté
Type de produit Prolongateur unilatéral
Distributor Group - FR Prehenseurs
Embout 19
PublishedDate 1721137051000
Fonction de produit Outillage Robotique
Matériel Aluminum
Taille tube 1.00 po
Gammes de produits Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
Back to Top