CPI-ES10-075-18
CPI-ES10-075-18
Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
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
1.4
Embout (in)
0.75
Diametre tube (in)
1.00
Longueur (in)
18.0
Embout (mm)
19.0
Longueur (mm)
457.2
Diametre tube (mm)
25.4
Poids (kg)
0.64
Embout
19
Matériel
Aluminum
terminaison
Argenté
Distributor Group - FR
Prehenseurs
PublishedDate
1721141501000
DistributorGroup
End Effectors
Taille tube
1.00 po
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Prolongateur unilatéral
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
Back to Top