CPI-ES10-075-23
CPI-ES10-075-23
Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
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
1.00
Embout (in)
0.75
Poids (lb)
1.74
Longueur (in)
23.0
Embout (mm)
19.0
Longueur (mm)
584.2
Diametre tube (mm)
25.4
Poids (kg)
0.79
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
terminaison
Argenté
PublishedDate
1721141860000
Type de produit
Prolongateur unilatéral
Taille tube
1.00 po
Fonction de produit
Outillage Robotique
Embout
19
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Matériel
Aluminum
Back to Top