CPI-ES10-075-27
CPI-ES10-075-27
Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
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
Embout (in)
0.75
Poids (lb)
2.01
Longueur (in)
27.0
Diametre tube (in)
1.00
Embout (mm)
19.0
Poids (kg)
0.91
Longueur (mm)
685.8
Diametre tube (mm)
25.4
Taille tube
1.00 po
PublishedDate
1721146227000
Type de produit
Prolongateur unilatéral
Embout
19
Fonction de produit
Outillage Robotique
Matériel
Aluminum
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
terminaison
Argenté
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
Back to Top