CPI-ES10-100-07
CPI-ES10-100-07
Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
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
7.0
Diametre tube (in)
1.00
Poids (lb)
0.69
Charge statique max (ft lb)
200.0
max_static_clamp_load_metric
271.0
Longueur (mm)
177.8
Poids (kg)
0.31
Diametre tube (mm)
25.4
Charge statique max (Nm)
271.0
Distributor Group - FR
Prehenseurs
PublishedDate
1721146729000
terminaison
Argenté
Matériel
Aluminum
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
Taille tube
1.00 po
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Prolongateur unilatéral
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top