CPI-ES10-100-13
CPI-ES10-100-13
Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
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
Charge statique max (ft lb)
200.0
Longueur (in)
13.0
Diametre tube (in)
1.00
Poids (lb)
1.1
Longueur (mm)
330.2
Charge statique max (Nm)
271.0
max_static_clamp_load_metric
271.0
Diametre tube (mm)
25.4
Poids (kg)
0.5
PublishedDate
1721147353000
Type de produit
Prolongateur unilatéral
Taille tube
1.00 po
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Fonction de produit
Outillage Robotique
terminaison
Argenté
Matériel
Aluminum
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
Back to Top