CPI-ES10-100-15
CPI-ES10-100-15
Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
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
1.00
Charge statique max (ft lb)
200.0
Longueur (in)
15.0
Poids (lb)
1.24
Poids (kg)
0.56
max_static_clamp_load_metric
271.0
Diametre tube (mm)
25.4
Longueur (mm)
381.0
Charge statique max (Nm)
271.0
Type de produit
Prolongateur unilatéral
PublishedDate
1721155174000
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
terminaison
Argenté
Matériel
Aluminum
Taille tube
1.00 po
Fonction de produit
Outillage Robotique
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top