CPI-ES10-150-03
CPI-ES10-150-03
Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
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
1.50
Longueur (in)
3.0
Charge statique max (ft lb)
200.0
Poids (lb)
0.46
Longueur (mm)
76.2
Diametre tube (mm)
38.1
Charge statique max (Nm)
271.0
max_static_clamp_load_metric
271.0
Poids (kg)
0.21
Taille tube
1.50 po
terminaison
Argenté
Type de produit
Prolongateur unilatéral
Matériel
Aluminum
Fonction de produit
Outillage Robotique
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
PublishedDate
1721156441000
Back to Top