CPI-ES10-150-05
CPI-ES10-150-05
Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
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
0.6
Diametre tube (in)
1.50
Longueur (in)
5.0
Charge statique max (ft lb)
200.0
Poids (kg)
0.27
Charge statique max (Nm)
271.0
Longueur (mm)
127.0
max_static_clamp_load_metric
271.0
Diametre tube (mm)
38.1
PublishedDate
1721156604000
Fonction de produit
Outillage Robotique
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
terminaison
Argenté
Type de produit
Prolongateur unilatéral
DistributorGroup
End Effectors
Matériel
Aluminum
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Taille tube
1.50 po
Back to Top