CPI-ES10-150-09
CPI-ES10-150-09
Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
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
Charge statique max (ft lb)
200.0
Poids (lb)
0.87
Longueur (in)
9.0
Diametre tube (in)
1.50
Diametre tube (mm)
38.1
Poids (kg)
0.4
Longueur (mm)
228.6
Charge statique max (Nm)
271.0
max_static_clamp_load_metric
271.0
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
Type de produit
Prolongateur unilatéral
Fonction de produit
Outillage Robotique
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
Taille tube
1.50 po
PublishedDate
1721156885000
Matériel
Aluminum
terminaison
Argenté
Back to Top