CPI-ES10-150-11
CPI-ES10-150-11
Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
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
1.01
Diametre tube (in)
1.50
Longueur (in)
11.0
Charge statique max (ft lb)
200.0
Diametre tube (mm)
38.1
Longueur (mm)
279.4
Poids (kg)
0.46
max_static_clamp_load_metric
271.0
Charge statique max (Nm)
271.0
terminaison
Argenté
Taille tube
1.50 po
DistributorGroup
End Effectors
PublishedDate
1721157004000
Type de produit
Prolongateur unilatéral
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
Matériel
Aluminum
Fonction de produit
Outillage Robotique
Back to Top