Préhenseurs
Destaco’s CPI-ES10-150 Series of rod extensions are designed for 1.00” rod extension mounts and 1.50” round tubes.

CPI-ES10-150-25

Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Charge statique max (ft lb) 200.0
Diametre tube (in) 1.50
Longueur (in) 25.0
Poids (lb) 1.96
max_static_clamp_load_metric 271.0
Longueur (mm) 635.0
Charge statique max (Nm) 271.0
Poids (kg) 0.89
Diametre tube (mm) 38.1
Gammes de produits Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
Matériel Aluminum
Taille tube 1.50 po
PublishedDate 1721158633387
Fonction de produit Outillage Robotique
Type de produit Prolongateur unilatéral
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - FR Prehenseurs
terminaison Argenté
Back to Top