CPI-ES25-25-250
CPI-ES25-25-250
Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
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
9.84
Poids (lb)
0.89
Diametre tube (in)
0.98
Charge statique max (ft lb)
200.0
Charge statique max (Nm)
271.0
Poids (kg)
0.403
Diametre tube (mm)
25
Longueur (mm)
250.0
max_static_clamp_load_metric
271.0
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Fonction de produit
Outillage Robotique
DistributorGroup
End Effectors
PublishedDate
1721161117000
Matériel
Aluminum
Taille tube
25 mm
Type de produit
Prolongateur unilatéral
terminaison
Bleu
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
Back to Top