CPI-PST-10-250
CPI-PST-10-250
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
9.84
Diametre (in)
1.0
Poids (lb)
0.99
Epaisseur cloison (in)
0.125
Diametre tube (in)
1.00
Diametre tube (mm)
25.4
Epaisseur cloison (mm)
3.18
Longueur (mm)
250.0
Diametre (mm)
25.4
Poids (kg)
0.45
Matériel
Steel
DistributorGroup
End Effectors
PublishedDate
1675191111000
Type de produit
Tubing
Deflection linéaire
0.9 mm (0.003") @ 50lb/12.00"
Taille tube
1.00 po
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Tubulure Bras
Fonction de produit
Outillage Robotique
Torsion
.001° @ 100 ft-lb
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top