CPI-PST-1212-14
CPI-PST-1212-14
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
Diametre (in)
1.25
Epaisseur cloison (in)
0.125
Diametre tube (in)
1.25
Poids (lb)
1.75
Longueur (in)
14.0
Diametre (mm)
31.75
Poids (kg)
0.8
Diametre tube (mm)
31.8
Epaisseur cloison (mm)
3.18
Longueur (mm)
355.6
Taille tube
1.25 po
PublishedDate
1675191236000
DistributorGroup
End Effectors
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Tubulure Bras
Fonction de produit
Outillage Robotique
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Deflection linéaire
0.9 mm (0.003") @ 50lb/12.00"
Matériel
Steel
Type de produit
Tubing
Torsion
.001° @ 100 ft-lb
Back to Top