Préhenseurs
Destaco’s CPI-SA10-100-100-02 Series of single bolt swivel arms are 1.00” tubes.

CPI-SA10-100-100-02

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Longueur (in) 2.5
Diametre tube (in) 1.00
Poids (lb) 0.49
Combinaison de tubes (in) 1.00 / 1.00
Poids (kg) 0.22
Combinaison de tubes (mm) 25.4 / 25.4
Longueur (mm) 63.6
Diametre tube (mm) 25.4
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - FR Prehenseurs
Type de produit Bras pivotant
Taille tube 1.00 po / 1.00 po
Matériel Aluminum
terminaison Argenté
Gammes de produits Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Fonction de produit Outillage Robotique
Back to Top