CPI-SA25-25-25-100
CPI-SA25-25-25-100
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
Combinaison de tubes (in)
0.98 / 0.98
Longueur (in)
2.5
Poids (lb)
0.69
Diametre tube (in)
0.98
Diametre tube (mm)
25
Longueur (mm)
63.6
Poids (kg)
0.31
Combinaison de tubes (mm)
25 / 25
Matériel
Aluminum
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Taille tube
25 mm / 25 mm
DistributorGroup
End Effectors
Type de produit
Bras pivotant
terminaison
Bleu
Fonction de produit
Outillage Robotique
Back to Top