CPI-SA25-25-25-50
CPI-SA25-25-25-50
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
Diametre tube (in)
0.98
Longueur (in)
2.5
Poids (lb)
0.49
Combinaison de tubes (in)
0.98 / 0.98
Diametre tube (mm)
25
Poids (kg)
0.22
Longueur (mm)
63.6
Combinaison de tubes (mm)
25 / 25
Fonction de produit
Outillage Robotique
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
Type de produit
Bras pivotant
Taille tube
25 mm / 25 mm
PublishedDate
1675365946000
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Matériel
Aluminum
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
terminaison
Bleu
Back to Top