CPI-SCMC-150-400E-A
CPI-SCMC-150-400E-A
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
Diametre tube (in)
1.50
Poids (lb)
1.97
Déplacement (in)
4
Poids (kg)
0.9
Imperial or Metric Product
Impérial
Diametre tube (mm)
38.1
Déplacement (mm)
101.6
Fonction de produit
Outillage Robotique
Port aspiration
3/8 NPT
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
Gammes de produits
Supports Ventouse À Ressort
Type de produit
Montage tube (relevé)
Taille tube
1.50 po
Filetage montage
3/8 NPT
Back to Top