CPI-SCMC-40M-050M-A
CPI-SCMC-40M-050M-A
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
Déplacement (in)
1.97
Poids (lb)
1.87
Diametre tube (in)
1.57
Diametre tube (mm)
40
Imperial or Metric Product
Métrique
Poids (kg)
0.85
Déplacement (mm)
50
Taille tube
40 mm
Type de produit
Montage tube (relevé)
Port aspiration
3/8 G
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Gammes de produits
Supports Ventouse À Ressort
Filetage montage
3/8 G
Fonction de produit
Outillage Robotique
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top