Préhenseurs

CPI-SCMC-40M-150M-A

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Déplacement (in) 5.91
Poids (lb) 2.08
Diametre tube (in) 1.57
Poids (kg) 0.94
Diametre tube (mm) 40
Déplacement (mm) 150
Imperial or Metric Product Métrique
Fonction de produit Outillage Robotique
Type de produit Montage tube (relevé)
Taille tube 40 mm
Distributor Group - FR Prehenseurs
Port aspiration 3/8 G
Gammes de produits Supports Ventouse À Ressort
DistributorGroup End Effectors
Filetage montage 3/8 G
Back to Top