Préhenseurs

CPI-SCMC-40M-150M-B

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 2.08
Diametre tube (in) 1.57
Déplacement (in) 5.91
Déplacement (mm) 150
Imperial or Metric Product Métrique
Diametre tube (mm) 40
Poids (kg) 0.94
Fonction de produit Outillage Robotique
Type de produit Montage tube (baissé)
Taille tube 40 mm
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - FR Prehenseurs
Port aspiration 3/8 G
Filetage montage 3/8 G
Gammes de produits Supports Ventouse À Ressort
Back to Top