Préhenseurs
Destaco’s CPI-TCA-60M-40M Series of T-clamp bracket assembly connects a 60 mm tube to a 60 mm tube.

CPI-TCA-60M-60M

Les pièces de serrage TCA T permettent une liaison à angle droit de 2 tubes avec un contour perturbateur minimal.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 3.15
Charge statique max (ft lb) 600.0
Combinaison de tubes (in) 2.36 / 2.36
Diametre tube (in) 2.36
Poids (kg) 1.43
max_static_clamp_load_metric 813.0
Combinaison de tubes (mm) 60 / 60
Charge statique max (Nm) 813.0
Diametre tube (mm) 60
Gammes de produits Serrage-T
Fonction de produit Outillage Robotique
Distributor Group - FR Prehenseurs
PublishedDate 1723575396000
Matériel Aluminum
Type de produit Pièce de serrage en T
DistributorGroup End Effectors
Taille tube 60 mm / 60 mm
Back to Top