Roobhand Unités de Guidage Et Glissières
Destaco’s DLM Series of slides offer up to 8 position sensing options and adjustable precision stops.

DLM-07M-50

Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produit Vue de l'unité :
Course max (in) 2
Alesage cylindre (in) 0.44
Précision linéaire pour course de 1" (±in) 0.0001
force de poussée (lbf) 15
Course (in) 2
Charge (lb) 1
Force (lb) 15
Poids (lb) 0.50
Force (kg) 66
Pressure Range (bar) 20-100 psi
Précision linéaire pour course de 25mm (±mm) 0.005
Poids (kg) 0.23
force de poussée (N) 66
Imperial or Metric Product Version métrique
Charge (kg) 0.45
Course (mm) 50
Alesage cylindre (mm) 11.1
Fonction de produit Positionneur Linéaire
Direct Connect Oui
Caractéristiques spéciales High Moment Capacity
Gammes de produits DLM
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
PublishedDate 1709328272000
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Temps de cycle pour 25mm 0.07
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Puissance max (Watts) 50.8
Back to Top