Robohand Pinces
These parallel grippers are designed for use in machine coolant and metal chip environment applications.

DPDL-056M-025

Pince DirectConnect 2 mors parallèles grande course hautement configurable avec de nombreux types de mors, de nombreuses surfaces de montage, de multiples alimentations et bien plus. Existe en option inoxydable ou en version salle blanche
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Pressure Range (psi) 20-100
Poids (lb) 0.315
Force de serrage (lbf) 22
Course (in) 0.25
Longueur doigts maxi (in) 3
accuracy_in_english 0.002
Répétabilité (+-in) 0.001
Alesage cylindre (in) 0.563
Répétabilité (+-mm) 0.03
Longueur doigts maxi (mm) 76
Alesage cylindre (mm) 14.3
Force de serrage (N) 98
accuracy_mm_metric 0.05
Imperial or Metric Product Métrique
Pressure Range (bar) 1.5-7
Poids (kg) 0.14
Course (mm) 6.4
283-HTS_TARIFF_CODE 84799080
Type de produit Pinces parallèles 2 mors
Mouvement mors Synchrone
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Caractéristiques spéciales Boot Seal
Classe de protection IP66
nombre de mors 2
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.16
Fonction de produit Solutions de Pince
Direct Connect Oui
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/DPDS_Maintenance.pdf
Gammes de produits DPDL
Assistance ressorts Non
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
Back to Top