Robohand Pinces
These parallel grippers are designed for use in machine coolant and metal chip environment applications.

DPDL-056M-050

Pince DirectConnect 2 mors parallèles grande course hautement configurable avec de nombreux types de mors, de nombreuses surfaces de montage, de multiples alimentations et bien plus. Existe en option inoxydable ou en version salle blanche
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Course (in) 0.5
Pressure Range (psi) 20-100
Alesage cylindre (in) 0.563
Force de serrage (lbf) 22
Poids (lb) 0.315
accuracy_in_english 0.002
Longueur doigts maxi (in) 3
Répétabilité (+-in) 0.001
Imperial or Metric Product Métrique
Répétabilité (+-mm) 0.03
Force de serrage (N) 98
Poids (kg) 0.14
accuracy_mm_metric 0.05
Longueur doigts maxi (mm) 76
Course (mm) 12.7
Pressure Range (bar) 1.5-7
Alesage cylindre (mm) 14.3
Direct Connect Oui
Assistance ressorts Non
Type de produit Pinces parallèles 2 mors
nombre de mors 2
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/DPDS_Maintenance.pdf
Classe de protection IP66
Fonction de produit Solutions de Pince
283-HTS_TARIFF_CODE 84799080
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.16
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Mouvement mors Synchrone
Gammes de produits DPDL
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Caractéristiques spéciales Boot Seal
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
Back to Top