Robohand Pinces
These parallel grippers are designed for use in machine coolant and metal chip environment applications.

DPDL-088M-050

Pince DirectConnect 2 mors parallèles grande course hautement configurable avec de nombreux types de mors, de nombreuses surfaces de montage, de multiples alimentations et bien plus. Existe en option inoxydable ou en version salle blanche
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Course (in) 0.5
Répétabilité (+-in) 0.001
Poids (lb) 0.95
Force de serrage (lbf) 50
Alesage cylindre (in) 0.875
accuracy_in_english 0.002
Longueur doigts maxi (in) 3.5
Pressure Range (psi) 20-100
Imperial or Metric Product Métrique
Alesage cylindre (mm) 22.2
Poids (kg) 0.43
accuracy_mm_metric 0.05
Force de serrage (N) 222
Répétabilité (+-mm) 0.03
Course (mm) 12.7
Pressure Range (bar) 1.5-7
Longueur doigts maxi (mm) 89
Fonction de produit Solutions de Pince
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
nombre de mors 2
Gammes de produits DPDL
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Mouvement mors Synchrone
Direct Connect Oui
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
283-HTS_TARIFF_CODE 84799080
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/DPDS_Maintenance.pdf
Type de produit Pinces parallèles 2 mors
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.2
Classe de protection IP66
Assistance ressorts Non
Caractéristiques spéciales Boot Seal
Back to Top