Robohand Pinces
These parallel grippers are designed for use in machine coolant and metal chip environment applications.

DPDL-250M-200

Pince DirectConnect 2 mors parallèles grande course hautement configurable avec de nombreux types de mors, de nombreuses surfaces de montage, de multiples alimentations et bien plus. Existe en option inoxydable ou en version salle blanche
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Alesage cylindre (in) 2.5
Pressure Range (psi) 20-100
Longueur doigts maxi (in) 10.0
Poids (lb) 6.08
Force de serrage (lbf) 400.0
accuracy_in_english 0.003
Course (in) 2.0
Répétabilité (+-in) 0.001
Longueur doigts maxi (mm) 254.0
Course (mm) 50.8
Poids (kg) 2.76
Répétabilité (+-mm) 0.03
Alesage cylindre (mm) 63.5
Force de serrage (N) 1779.0
accuracy_mm_metric 0.08
Pressure Range (bar) 1.5-7
Imperial or Metric Product Métrique
Type de produit Pinces parallèles 2 mors
Classe de protection IP66
Direct Connect Oui
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
Mouvement mors Synchrone
Fonction de produit Solutions de Pince
Télécharger le manuel de maintenance /assets/documents/pdf/service_manuals/DPDL_Maintenance-3813.pdf
Assistance ressorts Non
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Gammes de produits DPDL
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
PublishedDate 1675353397000
Caractéristiques spéciales Boot Seal
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.5
nombre de mors 2.0
Back to Top