Robohand Pinces
Destaco’s DPDS Series includes compact, robust parallel grippers for use in confined spaces requiring a high grip force.

DPDS-088M-013

Pince DirectConnect 2 mors parallèles hautement configurable avec de nombreux types de mors, de nombreuses surfaces de montage, de multiples alimentations et bien plus. Existe en option inoxydable ou en version salle blanche
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Force de serrage (lbf) 50
Poids (lb) 0.51
Longueur doigts maxi (in) 3.5
Course (in) 0.13
Répétabilité (+-in) 0.001
Alesage cylindre (in) 0.875
accuracy_in_english 0.002
Pressure Range (psi) 20-100
Longueur doigts maxi (mm) 89
Course (mm) 3.2
Imperial or Metric Product Métrique
Pressure Range (bar) 1.5-7
accuracy_mm_metric 0.05
Répétabilité (+-mm) 0.03
Alesage cylindre (mm) 22.2
Force de serrage (N) 222
Poids (kg) 0.23
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/DPDS_Maintenance.pdf
Classe de protection IP54
Type de produit Pinces parallèles 2 mors
nombre de mors 2
Gammes de produits DPDS
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.2
Direct Connect Oui
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Fonction de produit Solutions de Pince
Mouvement mors Synchrone
Assistance ressorts Non
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Back to Top