Robohand Pinces
Destaco’s DPDS Series includes compact, robust parallel grippers for use in confined spaces requiring a high grip force.

DPDS-088M-025

Pince DirectConnect 2 mors parallèles hautement configurable avec de nombreux types de mors, de nombreuses surfaces de montage, de multiples alimentations et bien plus. Existe en option inoxydable ou en version salle blanche
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Course (in) 0.25
Répétabilité (+-in) 0.001
Alesage cylindre (in) 0.875
Poids (lb) 0.51
accuracy_in_english 0.002
Longueur doigts maxi (in) 3.5
Pressure Range (psi) 20-100
Force de serrage (lbf) 50
Force de serrage (N) 222
Répétabilité (+-mm) 0.03
Alesage cylindre (mm) 22.2
Longueur doigts maxi (mm) 89
Imperial or Metric Product Métrique
accuracy_mm_metric 0.05
Pressure Range (bar) 1.5-7
Course (mm) 6.4
Poids (kg) 0.23
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Classe de protection IP54
Mouvement mors Synchrone
Fonction de produit Solutions de Pince
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
nombre de mors 2
Assistance ressorts Non
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.2
Direct Connect Oui
Type de produit Pinces parallèles 2 mors
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/DPDS_Maintenance.pdf
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Gammes de produits DPDS
283-HTS_TARIFF_CODE 84799080
Back to Top