Robohand Pinces
Destaco’s DPDS Series includes compact, robust parallel grippers for use in confined spaces requiring a high grip force.

DPDS-250M-075

Pince DirectConnect 2 mors parallèles hautement configurable avec de nombreux types de mors, de nombreuses surfaces de montage, de multiples alimentations et bien plus. Existe en option inoxydable ou en version salle blanche
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Répétabilité (+-in) 0.001
Poids (lb) 6.08
accuracy_in_english 0.003
Pressure Range (psi) 20-100
Longueur doigts maxi (in) 8
Force de serrage (lbf) 400
Course (in) 0.75
Alesage cylindre (in) 2.5
Pressure Range (bar) 1.5-7
Poids (kg) 2.76
Imperial or Metric Product Métrique
Répétabilité (+-mm) 0.03
Longueur doigts maxi (mm) 203
Alesage cylindre (mm) 63.5
Force de serrage (N) 1779
accuracy_mm_metric 0.08
Course (mm) 19.1
Classe de protection IP54
Type de produit Pinces parallèles 2 mors
Fonction de produit Solutions de Pince
Assistance ressorts Non
Gammes de produits DPDS
nombre de mors 2
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/DPDS_Maintenance.pdf
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.5
283-HTS_TARIFF_CODE 84799080
Direct Connect Oui
Mouvement mors Synchrone
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Back to Top