Robohand Pinces
Destaco’s G-100 Series of parallel grippers for original equipment manufacturers (OEMs) are available in 20 different models and sizes.

G110-11M-15-N-B

Une gamme de pinces avec un faible besoin de maintenance pour les constructeurs ou integrateurs. Faible encombrement et puissance élevée avec course de 5mm à 50mm
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produit Vue de l'unité :
Force de serrage (lbf) 22.9
Alesage cylindre (in) 0.43
Poids (lb) 0.37
Force de serrage (N) 104
Alesage cylindre (mm) 11
Course (mm) 15
Poids (kg) 0.17
accuracy_mm_metric 0.08
Pressure Range (bar) 40-100 psi
Répétabilité (+-mm) 0.08
Imperial or Metric Product Métrique
Gammes de produits G110
Type de produit Pinces parallèles
Assistance ressorts Non
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Fonction de produit Solutions de Pince
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Direct Connect Oui
Mouvement mors Synchrone
Detecteur en option Oui
Vitesse de rotation (ms) 100
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Back to Top