Une gamme de pinces avec un faible besoin de maintenance pour les constructeurs ou integrateurs. Faible encombrement et puissance élevée avec course de 5mm à 50mm
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produitVue de l'unité :
Alesage cylindre (in)
0.98
Force de serrage (lbf)
122.8
Poids (lb)
1.41
Force de serrage (N)
558
Alesage cylindre (mm)
25
Course (mm)
20
accuracy_mm_metric
0.08
Poids (kg)
0.64
Imperial or Metric Product
Métrique
Répétabilité (+-mm)
0.08
Pressure Range (bar)
40-100 psi
Detecteur en option
Oui
Assistance ressorts
Non
Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince
Type de produit
Pinces parallèles
Vitesse de rotation (ms)
360
Plage de température standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)