Une gamme de pinces avec un faible besoin de maintenance pour les constructeurs ou integrateurs. Faible encombrement et puissance élevée avec course de 5mm à 50mm
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produitVue de l'unité :
Force de serrage (lbf)
12.3
Poids (lb)
0.2
Alesage cylindre (in)
0.31
Poids (kg)
0.09
Imperial or Metric Product
Métrique
Alesage cylindre (mm)
8
Course (mm)
10
Répétabilité (+-mm)
0.08
Pressure Range (bar)
40-100 psi
Force de serrage (N)
56
accuracy_mm_metric
0.08
Direct Connect
Oui
Vitesse de rotation (ms)
70
Mouvement mors
Synchrone
Detecteur en option
Oui
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Fonction de produit
Solutions de Pince
Type de produit
Pinces parallèles
Plage de température standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince