Une gamme de pinces avec un faible besoin de maintenance pour les constructeurs ou integrateurs. Faible encombrement et puissance élevée avec course de 5mm à 50mm
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produitVue de l'unité :
Force de serrage (lbf)
57.2
Poids (lb)
0.75
Alesage cylindre (in)
0.69
Répétabilité (+-mm)
0.08
Poids (kg)
0.34
Pressure Range (bar)
40-100 psi
Force de serrage (N)
260
accuracy_mm_metric
0.08
Imperial or Metric Product
Métrique
Course (mm)
24
Alesage cylindre (mm)
17.5
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Vitesse de rotation (ms)
210
Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince
Direct Connect
Oui
Assistance ressorts
Non
Type de produit
Pinces parallèles
Gammes de produits
G120
Plage de température standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)