Une gamme de pinces avec un faible besoin de maintenance pour les constructeurs ou integrateurs. Faible encombrement et puissance élevée avec course de 5mm à 50mm
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produitVue de l'unité :
Force de serrage (lbf)
122.8
Poids (lb)
1.87
Alesage cylindre (in)
0.98
Force de serrage (N)
558
Poids (kg)
0.85
accuracy_mm_metric
0.08
Pressure Range (bar)
40-100 psi
Alesage cylindre (mm)
25
Imperial or Metric Product
Métrique
Répétabilité (+-mm)
0.08
Course (mm)
30
Fonction de produit
Solutions de Pince
Assistance ressorts
Non
Detecteur en option
Oui
Vitesse de rotation (ms)
440
Mouvement mors
Synchrone
Type de produit
Pinces parallèles
Gammes de produits
G120
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Plage de température standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince