Robohand Pinces
Destaco’s G-100 Series of parallel grippers for original equipment manufacturers (OEMs) are available in 20 different models and sizes.

G120-25M-50-N-B

Une gamme de pinces avec un faible besoin de maintenance pour les constructeurs ou integrateurs. Faible encombrement et puissance élevée avec course de 5mm à 50mm
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produit Vue de l'unité :
Alesage cylindre (in) 0.98
Poids (lb) 2.68
Force de serrage (lbf) 122.8
Force de serrage (N) 558
Poids (kg) 1.22
accuracy_mm_metric 0.08
Imperial or Metric Product Métrique
Répétabilité (+-mm) 0.08
Course (mm) 50
Alesage cylindre (mm) 25
Pressure Range (bar) 40-100 psi
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Mouvement mors Synchrone
Detecteur en option Oui
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Type de produit Pinces parallèles
Vitesse de rotation (ms) 610
Assistance ressorts Non
Direct Connect Oui
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Gammes de produits G120
Fonction de produit Solutions de Pince
Back to Top