Pince Pour Atelier de Presse
GR1-15 - Modular Gripper with 45° Chisel Jaw

GR1-15BE-45C

Ce préhenseur modulaire est proposé avec différentes options d’ouverture et de pointe de mors, ainsi qu’avec deux tailles de cylindre, série 15 et 20.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produit Vue de l'unité :
plage de serrage (in.) 0 - 0.063
Serrage Min (in) 0
Force de serrage (lbf) 169
Poids (lb) 2.2
Serrage Max (in) 0.063
Serrage Min (mm) 0
plage de serrage (mm) 0 - 1
Serrage Max (mm) 1
Poids (kg) 1
Force de serrage (N) 500
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Gammes de produits GR1
Type de produit Pinces à tôle
Fonction de produit Solutions de Pince
Distributor Group - FR Prehenseurs
Back to Top