Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Pince Pour Atelier de Presse
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
GR1-15BE-90F
GR1-15BE-90F
Ce préhenseur modulaire est proposé avec différentes options d’ouverture et de pointe de mors, ainsi qu’avec deux tailles de cylindre, série 15 et 20.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
plage de serrage (in.)
0 - 0.125
Serrage Max (in)
0.125
Force de serrage (lbf)
169
Poids (lb)
2.6
Serrage Min (in)
0
plage de serrage (mm)
0 -3
Poids (kg)
1.1
Serrage Min (mm)
0
Force de serrage (N)
500
Serrage Max (mm)
3
Type de produit
Pinces à tôle
Fonction de produit
Solutions de Pince
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Gammes de produits
GR1
Back to Top