Pince Pour Atelier de Presse
GR1-15 - Modular Gripper with 180° Angular Jaw

GR1-15BM-180

Ce préhenseur modulaire est proposé avec différentes options d’ouverture et de pointe de mors, ainsi qu’avec deux tailles de cylindre, série 15 et 20.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produit Vue de l'unité :
Serrage Max (in) 0.125
Force de serrage (lbf) 169
Serrage Min (in) 0
plage de serrage (in.) 0 - 0.125
Poids (lb) 2.7
Poids (kg) 1.2
plage de serrage (mm) 0 -3
Force de serrage (N) 500
Serrage Min (mm) 0
Serrage Max (mm) 3
Gammes de produits GR1
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Type de produit Pinces à tôle
Distributor Group - FR Prehenseurs
Fonction de produit Solutions de Pince
Back to Top