Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Pince Pour Atelier de Presse
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
GR1-15BM-FCH
GR1-15BM-FCH
Ce préhenseur modulaire est proposé avec différentes options d’ouverture et de pointe de mors, ainsi qu’avec deux tailles de cylindre, série 15 et 20.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
plage de serrage (in.)
0 - 0.063
Force de serrage (lbf)
169
Poids (lb)
2.2
Serrage Max (in)
0.063
Serrage Min (in)
0
Serrage Min (mm)
0
Serrage Max (mm)
1
Poids (kg)
1
Force de serrage (N)
500
plage de serrage (mm)
0 - 1
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Fonction de produit
Solutions de Pince
Type de produit
Pinces à tôle
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Gammes de produits
GR1
Back to Top