Pince Pour Atelier de Presse
GR1-20 - Modular Gripper with 180° Angular Jaw

GR1-20CE-180

Ce préhenseur modulaire est proposé avec différentes options d’ouverture et de pointe de mors, ainsi qu’avec deux tailles de cylindre, série 15 et 20.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Force de serrage (lbf) 169
Serrage Min (in) 0
plage de serrage (in.) 0 - 0.125
Serrage Max (in) 0.125
Poids (lb) 2.7
Force de serrage (N) 500
plage de serrage (mm) 0 -3
Poids (kg) 1.2
Serrage Min (mm) 0
Serrage Max (mm) 3
Fonction de produit Solutions de Pince
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Gammes de produits GR1
Distributor Group - FR Prehenseurs
Type de produit Pinces à tôle
Back to Top