Bride de Serrage Manuel
Destaco’s GTS Series of height adapter are used with length adapters and clamping arm adapters for flexible adjustments.

L-227-2-01

Utilisées en combinaison avec des adaptateurs de longueur et des adaptateurs pour bras de serrage pour un réglage flexible de la longueur et la hauteur. Montages sur des serrages manuels qui présentent des bras de serrage ouverts.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Longueur (in) 2.09
Longueur (mm) 53
Type de produit Clamp Accessories
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Type d'accessoires Adaptateur de hauteur
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Gammes de produits Accessoires Pour Éléments de Serrage
Utilisé avec Modele/Gamme 207-U-L|207-UB-L|227-U-L|227-UB-L|2007-U-LS|2007-UB-LS|2027-U|2027-UB|2027-UR|2027-UBR
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Back to Top