Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Roobhand Unités de Guidage Et Glissières
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
MPS-2M-2
MPS-2M-2
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Manuel d'entretien (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
force de poussée (lbf)
44
Charge (lb)
1
Précision linéaire pour course de 1" (±in)
0.001
Poids (lb)
0.32
Force (lb)
44
Course (in)
1
Alesage cylindre (in)
.75
Course max (in)
1
Charge (kg)
0.45
Imperial or Metric Product
Version métrique
Précision linéaire pour course de 25mm (±mm)
0.003
force de poussée (N)
196
Force (kg)
196
Alesage cylindre (mm)
19.1
Course (mm)
25
Poids (kg)
0.14
Pressure Range (bar)
20-100 psi
Direct Connect
Oui
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince
Gammes de produits
MPS
Plage de température standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Télécharger le manuel de maintenance
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/MPS_Maintenance.pdf
Plage de température Viton
-30° à 120°C (-20° à 250°F)
Caractéristiques spéciales
Jeu latéral nul
PRODUCT_WEIGHT_LBS
0.3086
PRODUCT_WEIGHT_KG
0.1400
PublishedDate
1709328321000
Puissance max (Watts)
25.4
Temps de cycle pour 25mm
0.16
Fonction de produit
Positionneur Linéaire
Back to Top