Robohand Pinces
Destaco’s REP-82-P Series of two jaw, parallel shielded grippers feature a cam-lever design for general applications.

REP-112-P-C

Gamme de pinces parallèles 2 mors composée de 3 modèles disponibles en 2 courses chacun. Course totale de 10 à 30mm et force de 432 à 3043N. De nombreuses options sont proposées avec cette pince.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Course (in) 1.181
Force de serrage (lbf) 362
Longueur doigts maxi (in) 5.5
Alesage cylindre (in) 3
Pressure Range (psi) 30-100 psi
Répétabilité (+-in) 0.0008
Poids (lb) 5.4
Alesage cylindre (mm) 76
Poids (kg) 2.45
Imperial or Metric Product Métrique
Longueur doigts maxi (mm) 140
Force de serrage (N) 1610
Course (mm) 30
Répétabilité (+-mm) 0.02
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/REP2_Maintenance.pdf
Gammes de produits REP-2
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
nombre de mors 2
Caractéristiques spéciales Option hydraulique
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.35
Type de produit Pinces parallèles 2 mors
Assistance ressorts Optionnel
Mouvement mors Synchrone
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Fonction de produit Solutions de Pince
Back to Top