Changeurs D'Outil Automatiques Et Manuels
Destaco’s RHC Series of EOA modular robot tool changers lead the industry with self-lubricating seals, pneumatic ports, precision cone positioning, and failsafe operation. A wide variety of utilities are available to quick disconnect, I/O, air, water, weld power, servo power, vacuum lines. These models feature a simple locking mechanism, high weight to payload ratio in the industry, and hard anodize for improved wear over long periods.

RHC-1-T

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Moment Maxi (in-lb) 250
Charge Max (lb) 20
Poids (lb) 0.22
Poids (kg) 0.09
Charge max (kg) 9
Moment Maxi (Nm) 28
Fonction de produit Outillage Robotique
Gammes de produits Changeurs D'Outils Automatiques - RHC
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - FR Prehenseurs
Type de produit Base, automatique
PublishedDate 1670273330000
Back to Top