Changeurs D'Outil Automatiques Et Manuels
Destaco’s RHC Series of EOA modular robot tool changers lead the industry with self-lubricating seals, pneumatic ports, precision cone positioning, and failsafe operation. A wide variety of utilities are available to quick disconnect, I/O, air, water, weld power, servo power, vacuum lines. These models feature a simple locking mechanism, high weight to payload ratio in the industry, and hard anodize for improved wear over long periods.

RHC-4-T

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Charge Max (lb) 1000
Moment Maxi (in-lb) 25000
Poids (lb) 9.61
Poids (kg) 4.35
Moment Maxi (Nm) 2825
Charge max (kg) 454
Type de produit Base, automatique
Fonction de produit Outillage Robotique
PublishedDate 1670273332000
Gammes de produits Changeurs D'Outils Automatiques - RHC
Distributor Group - FR Prehenseurs
DistributorGroup End Effectors
Back to Top