Robohand Pinces
Destaco’s RP-100P Series of two jaw, precision parallel grippers are designed with the highest precision and long finger lengths for delicate parts handling.

RP-100P

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
accuracy_in_english 0.001
Longueur doigts maxi (in) 4
Poids (lb) 0.51
Pressure Range (psi) 5-100 psi
Course (in) 1
Répétabilité (+-in) 0.0005
Force de serrage (lbf) 36
Alesage cylindre (in) 0.75
Répétabilité (+-mm) 0.01
Poids (kg) 23
Imperial or Metric Product Impérial
Force de serrage (N) 160
Alesage cylindre (mm) 19.1
Longueur doigts maxi (mm) 102
Course (mm) 25.4
accuracy_mm_metric 0.03
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RP-P_Maintenance.pdf
nombre de mors 2
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
PublishedDate 1727974488000
Fonction de produit Solutions de Pince
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.18
Gammes de produits RP-P
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Caractéristiques spéciales Précision
283-HTS_TARIFF_CODE 84799080
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Type de produit Pinces parallèles 2 mors
Accessoires de produit
SLKT-037
Kit de réparation de joints Buna-N
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OSMK-004
Kit de montage de capteur
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OFSV-004
Vanne à sécurité intégrée (métrique)
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SLKT-037V
Kit de réparation de joints Viton
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-013
Câble de capteur à déconnexion rapide, longueur 5 m
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OFSV-001
Vanne à sécurité intégrée (impérial)
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-010
Câble de 2 mètres M8 à déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top